Publier vos produits
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Subwoofer double 15" haute puissance - ASB6125

    L'ASB6125 est un boîtier de subwoofer ventilé à chargement frontal léger et haute puissance abritant deux woofers JBL 2265H-1 Differential Drive® à double bobine mobile et double entrefer de 15". Ces woofers sont dotés d'aimants en néodyme et de cônes ultra robustes pour une durée de vie extra longue.

    CARACTÉRISTIQUES

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® double bobine mobile double entrefer, transducteurs à aimant néodyme
    • Bruit rose continu de 1600 watts, capacité de gestion de la puissance de pointe de 6400 watts
    • Mode d'entrée commutable parallèle/discrète
    • Grande zone d'aération pour un rendement élevé avec une faible distorsion
    • Pour les applications au sol ou suspendues dans des baies autonomes ou en combinaison avec d'autres produits de la série AE


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord