Publier vos produits
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

Traduit par Google,

Caisson de basses haute puissance 2 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6128

L'ASB6128 est un système de subwoofer haute puissance composé de deux haut-parleurs basse fréquence SVG Super Vented Gap de 460 mm (18 pouces) dans une configuration ventilée à chargement frontal.

CARACTÉRISTIQUES

  • Grande zone d'aération pour un rendement élevé.
  • Commutation parallèle/discrète.
  • Pour les applications d'installation fixe telles que les installations des arts de la scène, la conception sonore théâtrale, les auditoriums, les lieux de culte, les clubs en direct, les clubs de danse/discothèques, les installations sportives et les lieux de divertissement à thème.


Spécifications techniques
  • Réference unique.ASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsPoint Source Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord