Haut-parleur coaxial 2 voies compact tout temps avec 6,5" LF
L'AWC62 est un système de haut-parleurs compact, coaxial, 2 voies, très résistant aux intempéries, idéal pour la parole et la musique dans une grande variété d'applications, y compris les installations sportives, les hippodromes, les stades, les champs de foire, les rodéos. , patinoires, lieux de divertissement à thème, navires de croisière, parcs aquatiques, systèmes de musique de fond/de radiomessagerie extérieurs, piscines et une grande variété d'autres types de lieux extérieurs ou intérieurs.
Fonctionnalités
- Indice de protection IP56 très résistant aux intempéries.
- Contrôle de modèle à large bande constant de 110° x 110°.
- Composants : • Woofer de 165 mm (6,5 pouces) avec cône renforcé en Kevlar et bobine acoustique de 38 mm (1,5 pouces). • Pilote de compression de sortie de 25 mm (1 po)
- Clarté extraordinaire pour la parole, avec une réponse en fréquence étendue pour la musique.
- Réseau de croisement avancé à pente élevée pour une couverture constante et des médiums fluides et naturels.
- La gestion de la puissance de 175 watts (bruit rose continu moyen) avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
- Réseau croisé passif haute puissance.
- Protection de surcharge.
- Réponse en fréquence de 70 Hz à 18 kHz.
- 120 Watt 70V/100V multi-tap (transformateur intégré) ou basse impédance directe 8Ω.