Haut-parleur mural haut de gamme
Le Control 128W est un haut-parleur mural haut de gamme de la gamme JBL Professional Control® Contractor conçu pour des applications telles que la musique de premier plan, les salles de conférence, les zones de réception, les aéroports, les centres de congrès, les bateaux de croisière, les points de vente, les restaurants, les musées, les lieux surround ou toute application d'écoute critique nécessitant des performances optimales d'un haut-parleur avec un impact visuel minimal.
CARACTÉRISTIQUES
- Composants : woofer à cône en aluminium revêtu de polymère de 200 mm (8 po) avec contour en caoutchouc butyle pur. Tweeter en titane orientable à dôme en titane pur de 25 mm (1 po) à faible diffraction.
- Crossover à pente élevée pour un son médium naturel.
- Performances de bande passante étendues de 30 Hz à 20 kHz.
- 60 W continu (programme 120 W, crête 240 W) Puissance admissible (128 W).