Publier vos produits
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur d'arrière-plan/avant-plan compact intérieur/extérieur
    Le Control 25 est peut-être le plus polyvalent de la série Control Contractor de JBL Professional.
    haut-parleurs intérieurs/extérieurs.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : woofer de 5,25 pouces avec revêtement en polypropylène, tweeter à pavillon de 0,75 pouce avec revêtement en titane.
    • Matériel de montage InvisiBall® intégré*.
    • Boîtier et transducteurs résistants aux intempéries.
    • Facilement peignable.
    • Avertisseur haute fréquence 90° x 90°.
    • Circuit de protection contre les surcharges.
    • Sensibilité : 88 dB SPL, 1 W, 1 m
    • *Brevets en instance dans le monde entier
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers