Publier vos produits
Control 25AV-LS - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker for Life Safety Applications

Control 25AV-LS - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker for Life Safety Applications

Traduit par Google,

Haut-parleur d'arrière-plan/avant-plan intérieur/extérieur compact pour les applications de sécurité des personnes

Le Control® 25AV-LS est construit sur la même plate-forme que notre populaire Control 25AV et est homologué UL 1480 UUMW pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie et/ou de communication d'urgence. Ce haut-parleur est conforme à la norme EN 54-24 pour les applications de sécurité des personnes.

Fonctionnalités

  • Homologué UL 1480 UUMW pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie et/ou de communication d'urgence ; Certifié EN54-24
  • Vidéo blindée pour une utilisation à proximité de moniteurs vidéo.
  • Réponse en fréquence extrêmement fluide.
  • Grille en aluminium avec revêtement en poudre de polyester pour une fiabilité durable.
  • Transformateur 60 W pour lignes 70 V ou 100 V, avec 8 ohms traversants.
  • Protection contre les surcharges SonicGuard™.
  • Woofer recouvert de polypropylène de 130 mm (5,25 po), tweeter à pavillon de 10 mm (0,75 po) recouvert de titane.
  • Comprend le matériel de montage InvisiBall® et le couvercle du panneau d'entrée scellé.
  • Bornes d'entrée vissées.
  • Avertisseur haute fréquence 105° x 85°.
Spécification
  • Frequency Response (-10dB): 90 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 200 Watts Continuous Program Power (at 8 ohm bypass mode) 100 Watts Continuous Pink Noise (at 8 ohm bypass mode) 60 Watts (at 60W tap setting)
    Transformer Taps: 60W, 30W, 15W (& 7.5W @ 70V)
    Sensitivity: 87dB, 1W at 1m (1kHz–10kHz, ave., at 8 ohm bypass mode); 71 dB, 1W at 4m per EN54-24 (100 Hz – 10 kHz, ave., 60W tap)
    Coverage Angle: 110° x 85° (1kHz to 16kHz)
    Directivity Factor (Q): 4.8 (500 Hz to 4kHz)
    Directivity Index (DI): 6.5dB (500 Hz to 4kHz)
    Maximum SPL (1m): 107 dB @ 1m (3.3 ft) average, 113 dB peak, at 8 ohms bypass mode, 89 dB at 4 m (13.2 ft.) average, at 60W tap setting, measured
    Drivers: 130mm (5.25 in) with polypropylene coated paper cone withWeatherEdge surround, 25 mm (1 in) voicecoil on kapton former
    HF: 20mm (.75 in) titanium coated PEI
    Input Connectors: Captive screw-down terminals, zinc-plated copper base, nickel plated metal screws/washers, accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lug, plus bare wire up to 12 AWG (2.5 mm)
    Enclosure: ABS, (materials rated UL94-5VA)
    Grille: Aluminum with polyester powder coating
    Outdoor Capability: Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, IEC 529 IP-x5 splashproof rating
    Safety Agency: UL1480-UUMW Listed (S7232), EN54-24:2008 certified (Certificate No. 0359-CPR-00245), NFPA90, NFPA70A, and in accordance with the requirements of IEC60849/EN60849
    Dimensions (H x W x D): 236 x 186 x 159 mm (9.3 x 7.4 x 6.3 in)
    Net Weight (each): 3.8 kg (8.4 lbs) ea
    Shipping Weight: 8.6 kg (19 lbs) pair
    Included Accessories: 1 pc MTC-PC2 input panel cover, Invisiball mounting base, 6 mm x 100 mm Invisiball hex wrench
    Optional Accessories: MTC-25V for vertical columnar mounting of up to 3 speakers MTC-25/23H for horizontal splaying of 2 speakers. Three brackets array either 3 or 6 speakers in a hanging array module for 360° horizontal coverage.MTC-28/25CM to install speaker down from the ceiling.See JBL Control Contractor Bracket and Adapter Handbook.
    Mounting Hardware: InvisiBall™ aimable wall-mounting system included.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-25AV-LS-Compact-Indoor-Outdoor-Loudspeaker
  • Famille de produitsVintage
  • Groupe de produitsInstalled Sound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers