Haut-parleur suspendu haute puissance
L'enceinte suspendue bidirectionnelle pleine gamme JBL Control 68HP offre un rendement élevé, une gestion de la puissance élevée, une clarté supérieure et une couverture constante dans les pièces avec des plafonds à architecture ouverte, des espaces de vie et d'autres endroits où une enceinte suspendue est souhaitée. Les applications courantes incluent la vente au détail, les espaces d'accueil, les centres de fitness, les centres de congrès, les espaces d'exposition, les salles de conférence, les atriums, les musées et les centres de transit.
Le Control 68HP est doté d'un haut-parleur basse fréquence de 209 mm (8 pouces) avec un cône renforcé en Kevlar et d'une bobine acoustique de 50 mm (2 pouces) avec forme de bobine acoustique en fibre de verre pour des performances de puissance supérieures et une fiabilité à long terme. Un haut-parleur de compression de 25 mm (1 pouce) monté de manière coaxiale comprend un dôme en titane avec résonance amortie et un formeur de bobine mobile Kapton pour une fidélité à long terme et une capacité de sortie améliorées.
Un transformateur multiprise de 68 watts est inclus pour une utilisation sur des lignes de haut-parleurs distribués de 70 V/100 V et peut être commuté pour un fonctionnement direct de 8 ohms. De plus, son diagramme de dispersion à directivité constante de 110° permet d'utiliser moins de haut-parleurs, réduisant ainsi le coût du système installé sans sacrifier les performances.
L'installation est rapide et facile grâce au système de montage sécurisé du Control 68HP. Deux systèmes de câbles suspendus complets sont inclus, fournissant à la fois des câbles de suspension principaux et de sécurité. La hauteur de suspension est réglable en continu à l'aide du câble en acier galvanisé à haute résistance de 4,5 mètres inclus avec des pinces à ressort et des attaches de câble homologuées UL.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |