Publier vos produits
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Traduit par Google,

Subwoofer à double bobine d'entrée stéréo
Le Control SB-2 fournit un renforcement des basses fréquences dans les systèmes subwoofer/satellite. Le Control SB-2 est idéal pour la musique de premier plan et les systèmes de musique/messagerie dans les restaurants, les établissements de vente au détail, les bars à thème, les cafés musicaux, les clubs de santé et d'autres applications intérieures.

CARACTÉRISTIQUES

  • Composants : Transducteur à double bobine acoustique de 250 mm (10 po).
  • Entrées stéréo avec sorties passe-haut pour haut-parleurs satellites.
  • Conception passe-bande ventilée à chargement par fente.
  • Systèmes complets de la gamme Control Contractor Series.
  • Haute sensibilité : 100 dB, 1 W, 1 m.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Famille de produitsVintage
  • Groupe de produitsInstalled Sound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers