Façonnage de faisceau actif, auto-alimenté,
Ensemble de haut-parleurs en colonne, classé IP55
L'Intellivox HP-DS370 est un haut-parleur colonne autonome, particulièrement puissant et à haut rendement, 2 voies, à large bande passante, avec un haut degré de capacité en extérieur. Le HP-DS370 est une mise à jour moderne du classique Intellivox DS1608, qui était le premier ensemble de haut-parleurs haute puissance à mise en forme de faisceau disponible dans le commerce. Depuis l'introduction de la mise en forme du faisceau en 1999, les modèles Intellivox High Power ont été spécifiés pour résoudre les problèmes d'intelligibilité de la parole et de renforcement musical dans les grands espaces et théâtres hautement réverbérants. L'Intellivox HP-DS370 est capable de fournir jusqu'à 108 dB SPL à 30 mètres (100 pieds), ainsi qu'une réponse en fréquence jusqu'à 18 kHz. Avec une longueur de réseau de 3,7 mètres (12' 2"), l'Intellivox HP-DS370 offre non seulement une capacité de longue portée, mais également un meilleur contrôle des basses fréquences. L'Intellivox HP-DS370 est capable de couvrir une zone d'audience substantielle tout en maintenant un niveau de pression sonore uniforme. Pour les applications à large bande, les subwoofers JBL-Axys Beam Shaping peuvent être utilisés en conjonction avec le HP-DS370 pour améliorer et contrôler les basses fréquences, ce qui donne un système de performance haute fidélité à large bande. Les quatorze haut-parleurs de 6,5 pouces à haut rendement sont disposés conformément à notre algorithme breveté. Deux pilotes de compression 1" montés coaxialement étendent la réponse HF.
CARACTÉRISTIQUES
- Superbe intelligibilité de la parole
- Capacité extérieure IP-55
- Amplification et DSP intégrés
- Conception mince et discrète
- Réponse en fréquence étendue - jusqu'à 18 kHz
- Large dispersion horizontale
- Façonnage vertical du faisceau (technologie DDS)
- DSP 32 bits à virgule flottante
- Contrôle de la mise en forme verticale du faisceau
- Entrées double ligne
- Contrôle du volume
- Délai (jusqu'à 20 secondes)
- EQ paramétrique 8 bandes
- 8 préréglages intégrés définissables par l'utilisateur et protégés par mot de passe (rappelables via des dispositifs de contrôle tiers)
- AVC (contrôle automatique du volume) via un micro ambiant intégré.
- Micrologiciel évolutif
- Prêt pour le réseau
- Surveillance intégrale
- Simulation via DDA, Catt-Acoustic, Odeon et EASE4.3
APPLICATIONS
- Centres de transport
- Arènes sportives
- Grands lieux de culte
- Amphithéâtres et théâtres
- Grandes installations de conférence
- Atriums
- Musées
OPTIONS
- Gamme complète d'accessoires de montage
- Service de correspondance des couleurs