Publier vos produits
MTC-28UB-1 - U-Bracket for Control 28-1

MTC-28UB-1 - U-Bracket for Control 28-1

Traduit par Google,

Haut-parleur d'arrière-plan/avant-plan intérieur/extérieur à haut rendement

Le Control® 28-1 est un haut-parleur bidirectionnel de 8 pouces avec un caractère sonore riche, une large couverture, une couverture constante, un montage polyvalent et un look contemporain de haute conception qui s'intègre dans une large gamme de décors, ce qui rend le Control 28-1 un excellent choix pour une grande variété d'applications, y compris les magasins de détail, les restaurants, les clubs de santé, les parcs à thème, les établissements d'enseignement, l'accueil, les cafés musicaux, les lieux de loisirs et partout où une musique de premier plan/d'arrière-plan intérieure/extérieure de qualité supérieure ( et/ou pagination) haut-parleur est requis.

Fonctionnalités

  • Composants : • Woofer 8" avec cône en fibre de verre tissée • Tweeter à membrane PEI 1" avec refroidissement par fluide
  • Apparence contemporaine et design
  • Matériel de montage InvisiBall® intégré*, plus support en U disponible
  • Boîtier et transducteurs résistants aux intempéries
  • Large couverture 100° x 100°
  • Gestion de la puissance de 120 watts (programme de 240 watts) en réglage direct de 8 Ω, plus transformateur multiprise intégré de 60 watts 70 V/100 V.
  • Caractère sonore haute fidélité avec une large réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz.
Spécification
  • Frequency Response (-10dB): 45 Hz to 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 62Hz - 16 kHz
    Power Rating: 240 W Continuous Program (2 hrs) 120 W (480W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 90 W (360W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
    Maximum Input Voltage: 27.5 V RMS (2 hrs), 55.0 V peak
    Maximum SPL (1m): 112 dB ave. Continuous Pink Noise (118 dB peak)
    Sensitivity: 91 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
    Coverage Angle: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 7.3 (averaged 1kHz – 16kHz)
    Directivity Index (DI): 8.3dB (averaged 1kHz – 16kHz)
    Impedance: 8 ohms (THRU setting)
    Crossover Type: 2nd order low-pass, 1st order high-pass, plus conjugate shaping
    Transformer Taps: 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 100V: 60W, 30W, 15W Insertion Loss: <0.94 dB at any tap setting Thru Setting: 8O nominal
    Recommended ProtectiveHigh-Pass: 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8O operation plus 15W and 7.5W taps; 55 Hz for 30W tap; 65 Hz for 60W tap.
    Drivers: LF: 200 mm (8 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
    HF: 25 mm (1 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
    Enclosure: High Impact Polystyrene (HIPS) with 10% glass fill, painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
    Grille: Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powdercoating. MTC-28WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
    Mounting Hardware: InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-28WMG-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
    Outdoor Capability: IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-28WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-28WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
    Input Connectors: Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
    Safety Agency: ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
    Colors: Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
    Dimensions (H x W x D): 386 x 282 x 219 mm (15.2 x 11.1 x 8.6 in); 277 mm (10.9 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
    Net Weight (each): 6.8 kg (15.0 lbs)
    Shipping Weight: 15.4 kg (34 lbs) pair-packed (for 2 speakers)
    Included Accessories: InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 180 mm hex key
    Optional Accessories: MTC-28UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) MTC-28WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

Spécifications techniques
  • Réference unique.MTC-28UB-1-U-Bracket-for-Control-28-1
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers