Publier vos produits
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Enceinte murale élégante et discrète
    L'enceinte murale large bande SLP12/T offre un son supérieur et une couverture large et cohérente dans un boîtier élégant et discret, avec un puissant haut-parleur de 75 mm (3 pouces) qui délivre le son légendaire pour lequel JBL est connu. Le SLP12/T est une base idéale pour une gamme d'applications : il dispose d'un transformateur multi-prises de 15 watts pour une utilisation dans des systèmes 70 V/100 V, et est commutable pour un fonctionnement direct de 8 ohms. Ce haut-parleur compact mais robuste offre une gestion de la puissance de 40 watts, offrant un son clair et net à n'importe quel volume.

    L'installation est rapide et facile grâce au support mural coulissant inclus ; La couverture inclinée à 15° permet un montage encastré contre un mur. Une housse anti-pluie incluse protège le compartiment terminal dans les applications extérieures. Cette enceinte aux finitions élégantes, lauréate de prix de design internationaux pour l'excellence du design industriel, complète n'importe quel décor et est disponible en finition noire ou blanche.

    Le JBL SLP12/T élégant et très polyvalent est parfait pour les lieux tels que les restaurants haut de gamme, les hôtels, les centres de villégiature, les magasins de détail et toute application d'installation nécessitant un look discret mais élégant.

    Caractéristiques

    • Transducteur : 75 mm (3 pouces) pleine gamme
    • Gestion de la puissance : bruit rose continu de 40 W, programme continu de 80 W
    • La couverture inclinée à 15° permet un montage encastré dans le mur
    • Le support mural coulissant inclus facilite l'installation
    • La housse de pluie incluse protège le compartiment terminal dans les applications extérieures protégées
    • Transformateur multiprise pour une utilisation dans les systèmes 70 V/100 V
    • Conforme à l'ADA à moins de 4 pouces de profondeur
    • Disponible en finition noire ou blanche
    Spécification
    • Frequency Range (-10dB)74 Hz - 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB)91 Hz - 18 kHz
      Power Rating80W Continuous Program (2 hrs)
      40W (160W peak) Continous Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity84 dB (80 Hz – 20 kHz) half-space (mounted on a wall)
      Maximum SPL106 dB peak (100 dB continuous, 2 hr) at 1m
      Nominal Coverage120° horizontal x 120° vertical
      Directivity Factor (Q)7.5
      Directivity Index (DI)8.8 dB
      Nominal Impedance8Ω (at 8Ω tap setting)
      Transformer Taps70V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W, 1.9W
      100V: 15 W, 7.5W, 3.8W
      Driver75mm (3 in) full-range driver, polypropylene cone
      20 mm (0.8 in) voice coil on Kapton™ voice coil former
      Terminals4-pin Euroblock connector for bare wire, accepts 24 to 14 AWG gauge (0.25 to 2.5 sq. mm)
      Enclosure MaterialPolycarbonate + ABS, UL94V-0 flammability rated
      ColorBlack or white
      Dimensions248mm wide x 230mm high x 100mm deep (9.8 x 9.1 x 3.9 in)
      Net Weight1.9 kg (4.2 lbs)
      Included AccessoriesWall-mount slide-on bracket (speaker and wall sides), 4-pin Euroblock plug, protective terminal cover for outdoor use.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slp12_t-sleek-low-profile-on-wall-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers