Publier vos produits
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    Traduit par Google,

    Double caisson de basses Bass Reflex 18" - STX828S

    Un double système de caisson de basses haute puissance de 18 pouces dans un boîtier ventilé à chargement frontal conçu pour des performances maximales en basse fréquence. Le STX828 dispose d'un kit de roues en option. .

    CARACTÉRISTIQUES

    • Deux woofers Super Vented Gap ™ de 18 pouces pour une sortie basse fréquence étendue.
    • Deux woofers Super Vented Gap ™ de 18 pouces pour une sortie basse fréquence étendue.
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX828S-Dual-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers