Publier vos produits
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses amplifié compact arrayable 1-18" - VT4881ADP-DA, VT4881ADP

    Le caisson de basses Arrayable compact VT4881ADP est conçu pour fournir un renforcement sonore de haute qualité des informations musicales VLF (très basse fréquence) pour une variété d'applications, y compris l'audio de concert, l'audiovisuel d'entreprise et les présentations théâtrales de tous types. Compagnon idéal du VT4887ADP compact systèmes à trois voies.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Nouveau composant de technologie avancée 2269G : aimant en néodyme Differential Drive®, double bobine mobile, transducteur à cône Direct Cooled™ avec capacités d'excursion ultra-longue
    • La technologie JBL DrivePack ® offre une superbe qualité audio et une puissance de classe I robuste et à haut rendement, parfaitement adaptée à l'enceinte, avec un traitement de signal numérique complet.
    • La baie modulaire est équipée d'un module d'entrée audio numérique DPDA, avec traitement du signal BSS OmniDrive HD. Accepte également le module d'entrée dbx de base (non en réseau, analogique) ou les modules d'entrée en réseau Crown en option.
    • Les tensions de ligne AC mondiales sont automatiquement sélectionnées pour 50 ou 60 Hz.
    • Les techniques de construction avancées utilisant JBL PlyMax ® fournissent un boîtier exceptionnellement rigide et léger
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; Cône de haut-parleur résistant aux intempéries.
    • Système de suspension SAFE™ intégré et breveté : les alliages traités thermiquement de qualité supérieure fournissent des réseaux de suspension rigides et fiables conçus pour une orientation verticale à différents angles.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4881ADP-DA-VT4881ADP-Powered-Compact-Arrayable-1-18-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsTour Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers