Publier vos produits
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traduit par Google,

    Élément de réseau de lignes haute directivité à 3 voies pleine grandeur - VT4889ADP-DA, VT4889ADP

    L'élément Line Array à trois voies alimenté pleine grandeur VT4889ADP est conçu pour fournir un renforcement de haute qualité de la musique et de la parole dans une variété d'applications, y compris l'audio de concert, l'audiovisuel d'entreprise et les présentations théâtrales de tous types pour les utilisateurs portables et les installations de salle de spectacle. .

    CARACTÉRISTIQUES

    • Ensemble électronique JBL DrivePack ® DP-3 avec alimentation robuste de classe I à haut rendement
    • La baie modulaire est équipée d'un module d'entrée audio numérique DPDA, avec traitement du signal BSS OmniDrive HD. Accepte également le module d'entrée dbx de base (non en réseau, analogique) ou les modules d'entrée en réseau Crown en option.
    • Tensions de ligne CA mondiales automatiquement sélectionnées pour 50 ou 60 Hz
    • Composants de technologie avancée : Differential Drive ® , aimant en néodyme, double bobine mobile, transducteurs à cône Direct Cooled™ pour un faible poids et un rendement élevé
    • Le plus petit, le plus léger et le plus puissant de l'industrie avec une sortie de 1,5", un haut-parleur de compression haute fréquence à diaphragme de 3"
    • Les guides d'ondes propriétaires se couplent pour créer une ouverture de fente verticale HF de précision
    • Radiation Boundary Integrator ® (RBI): La technologie brevetée intègre la sortie des éléments passe-bande individuels
    • Les matériaux en bois d'ingénierie JBL PlyMax ® offrent un boîtier rigide mais léger
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; cônes de haut-parleur résistants aux intempéries
    • Système de suspension intégré SAFE™ breveté avec des alliages de première qualité traités thermiquement
    • Pour une utilisation dans des baies autonomes ou en combinaison avec d'autres modèles de système VERTEC


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4889ADP-DA-VT4889ADP-Powered-Fullsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsTour Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers