Publier vos produits
Exterior Door Character Leon

Exterior Door Character Leon

Traduit par Google,
"Character" est une gamme de portes extérieures avec des solutions de design uniques. Ses ouvertures en verre sans bandes ni vis établissent une nouvelle norme en matière de design. Maintenant, vous pouvez créer une entrée avec une expression très élégante et personnelle. La finition, les charnières dissimulées, la construction solide et les solutions de conception brevetées contribuent également à la sensation exclusive que véhicule Character.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ext_door_leon_os_single
  • Famille de produitsExterior doors
  • Groupe de produitsCharacter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePSE
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enLettonie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe
Estonie
Finlande
Lettonie
Lituanie