Publier vos produits
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal

    Interior Door Craft 102 Double equal

    Traduit par Google,
    Craft est une version contemporaine des portes à panneaux classiques fabriquées à la main. L'artisanat tire son caractère et sa force de ses pièces composées et de son environnement. Par conséquent, ces portes s'adaptent à la fois à l'ancienne villa exclusive et à l'appartement moderne et élégant. Craft est conçu pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_craft_102_double_egual
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsCraft
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Estonie
    Finlande
    Lettonie
    Lituanie