Publier vos produits
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Traduit par Google,
    Unique est une gamme de portes intérieures modernes et passionnantes où l'option est au centre des préoccupations. Il existe de nombreuses opportunités pour donner à vos portes des expressions - lignes classiques, expressives ou élégantes et intemporelles, le choix est libre ! Unique est conçu pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_unique_504_single_slid_inwall122
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsUnique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe