Publier vos produits
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Traduit par Google,
    Balcony est une gamme de portes extérieures vitrées, adaptée aux balcons et cours. Ces portes disposent de toutes les solutions innovantes que l'on peut attendre d'une porte moderne de la plus haute classe.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jw_ext_door_balcony_po1894_w12_double
    • Famille de produitsExterior doors
    • Groupe de produitsBalcony
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePSE
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors