Publier vos produits
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Traduit par Google,
Function est une gamme de portes extérieures avec des designs inspirés à la fois du fonctionnalisme des années 1930 et du style néo-fonctionnel que nous connaissons aujourd'hui. Les portes ont de nombreuses solutions innovantes, y compris une méthode de vitrage unique avec des bandes pleines sans coutures ni vis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • Famille de produitsExterior doors
  • Groupe de produitsFunction
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePSE
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enLettonie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe
Estonie
Finlande
Lettonie
Lituanie