Publier vos produits
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Traduit par Google,
Paroi en verre 130 à l'angle pour receveur de douche 130 x 80 et 130 x 90, profil argent, verre perla
Spécifications techniques
  • Réference unique.267424
  • Famille de produitsPure
  • Groupe de produitsShower enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique