Publier vos produits
PURE Walk in 680 x 800 for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 800 for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm

Traduit par Google,
Walk in 680 x 800 pour receveur de douche 120 x 80, 130 x 80, profil argent, verre perla
Spécifications techniques
  • Réference unique.268423
  • Famille de produitsPure
  • Groupe de produitsShower enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique