Publier vos produits
TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo, bec fixe 105 mm, avec vidage métal, débit 5 l/min, chromé
Spécifications techniques
  • Réference unique.3112E10041111
  • Famille de produitsTalas Trendy
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique