Publier vos produits
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Traduit par Google,
Mitigeur mural de cuisine, bec orientable 150 mm, chrome
Spécifications techniques
  • Réference unique.3112E70042201
  • Famille de produitsTalas Trendy
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique