Publier vos produits
CUBITO N Shower concealed mixer
Jika

CUBITO N Shower concealed mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de douche encastré
Spécifications techniques
  • Réference unique.3311X60040001
  • Famille de produitsCubito N
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)1.05
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique