Publier vos produits
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Traduit par Google,
Cette citerne Deep by JIKA contient une vanne d'arrivée d'eau par le bas. Le mécanisme Dual Flush économise le débit d'eau avec des options de 3 ou 6 litres, et est amélioré avec une installation plus simple, un contrôle du rinçage et une meilleure sécurité contre le vol. Garantie de 10 ans sur les produits en céramique plus garantie de 5 ans sur les mécanismes de rinçage fournis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.827612
  • Famille de produitsDeep by JIKA
  • Groupe de produitsCisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)425
  • Profondeur (mm)175
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)11.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique