Publier vos produits
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

Traduit par Google,
Système de WC compact
Spécifications techniques
  • Réference unique.894652
  • Famille de produitsModul
  • Groupe de produitsInstallation systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)1180
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique