Publier vos produits
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain-douche monocommande mural avec kit de douche : douchette, flexible de douche et support de douchette.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3212I7xxx1311
    • Famille de produitsCUBIX
    • Groupe de produitsFaucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique