Publier vos produits
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    Traduit par Google,
    Plaque de chasse d'eau double PL11
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H893602xxx0001
    • Famille de produitsModul
    • Groupe de produitsFlush plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000013
    • Nom ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique