Publier vos produits
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Traduit par Google,
    Meuble sous-vasque, 2 tiroirs, incl. lavabo 800x440 mm
    Spécification
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H40B234
    • Famille de produitsPure
    • Groupe de produitsBase units and countertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)418
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)45.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique