Publier vos produits
Poubelle anticorrosion circulaire double pied
Jofel
Archivé

Poubelle anticorrosion circulaire double pied

*Fabriquée en tôle d'acier électrozingué de haute qualité et de 0,8 mm. d'épaisseur.
*Triple traitement anticorrosion assurant une longue durée de vie aux intempéries.
*Combine deux bandes perforées, en partie supérieure et inférieure, avec une bande centrale compacte.
*Basculante et avec clé de sécurité.
*Capacité: 60 Litres.
*Système de fixation de sac.
*Double pied fixé au sol sur toute la hauteur.
*Circonférence supérieure et inférieure renforcées par un anneau cylindrique intégré.
*Avec pièce métallique d'union entre les deux pieds pour une meilleure consistance et rigidité.
*Antivandalisme, robuste et décorative.
*Facile d'entretien, à nettoyer et à vider.
*Particulièrement indiquée pour les extérieurs en milieux agressifs et extrêmes.
*Mesures: Hauteur 785 x Diamètre 370 mm.

Spécification
  • FABRIQUÉE EN TÔLE ELECTRO ZINC REVÊTÉE, PERFORÉE, 0,8 mm D'ÉPAISSEUR
    PEINTURE POLYESTER
    CAPACITÉ 60 LITRES
    LARGE GAMME DE COULEURS DISPONIBLES. TRIPLE TRAITEMENT ANTICORROSION : TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, PEINTURE POLYESTER ARGENTÉE ET REVÊTEMENT FINAL EN PEINTURE POLYESTER TRANSPARENTE.
    EMPLACEMENT : PARCS EXTÉRIEURS, JARDINS, ETC.
    FIXATION À L'AIDE DE SIX VIS, NON FOURNIES
    ACCESSOIRES : 1 CLÉ MÉTALLIQUE SPÉCIALE
    EMBALLAGE UNITAIRE

Spécifications techniques
  • Réference unique.outdoor_bin_round
  • Famille de produitsBin
  • Groupe de produitsBin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)785
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)7.02
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
  • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numéro OmniClass23-21 17 11
  • Titre OmniClassInterior Waste Bins

Produits similaires