Publier vos produits
DISTRIBUTEUR DE SAVON AITANA LUXE
Jofel
Archivé

DISTRIBUTEUR DE SAVON AITANA LUXE

*Dispositif de dosage de savon liquide avec réservoir rechargeable.
*Réservoir en SAN Fumé de 0,900 L.
*Base et bouton-poussoir en ABS gris de haute qualité et résistance.
*Fermeture à clé et couvercle en acier inox.
*Bouton-poussoir avec valve anticorrosion et anti-goutte.
*Vision totale de la charge de savon disponible.
*Rendement maximal et longue durée de vie.
*Nettoyage et entretien faciles.
*Indiqué pour les collectivités et les W.C. publics hautement fréquentés.
*Amplement testé.

Spécification
  • BASE ET BOUTON-POUSSOIR EN PLASTIQUE ABS RÉSERVOIR EN PLASTIQUE SAN COUVERCLE EN ACIER INOXIDABLE AISI 304

    RÉSERVOIR: FUMÉ COUVERCLE: INOX SATINÉ BASE POUSSOIR: GRIS

    CAPACITÉ 0.9 L

    PRESSION DU BOUTON-POUSSOIR: 2,4 kg DOSES PAR PRESSION: 1 g

    À L'AIDE DE VIS ET DE CHEVILLES FOURNIES FIXATION PAR ADHÉSIF POSSIBLE (ADHÉSIF NON FOURNI)





Spécifications techniques
  • Réference unique.soap_dispenser_aitana_deluxe
  • Famille de produitsSoap dispensers
  • Groupe de produitsAitana
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.42
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers