Johns Manville Climate Pro est un isolant en fibre de verre en vrac de qualité supérieure, conçu pour les machines à insuffler professionnelles à haut débit et utilisé dans les combles, les murs, les espaces difficiles d'accès et les systèmes d'isolation par insufflation (BIBS). Il offre des valeurs R allant de R-11 à R-70 et peut être installé jusqu'à R-70 sur des plaques de plâtre de 12,7 mm (1/2 po) d'épaisseur sans dépasser les limites de poids du plafond.
Climate Pro est sans formaldéhyde et ne dégage aucune substance nocive dans l'environnement intérieur. Il offre une résistance à la propagation des flammes et un dégagement de fumée inférieurs ou égaux à 5, ne se tasse pas et conserve son coefficient R au fil du temps. Certifié GREENGUARD Gold, ce produit contient des matériaux recyclés certifiés et assure des performances thermiques, acoustiques et de résistance au feu optimales en une seule application.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |