Publier vos produits
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

Traduit par Google,
Les ventilo-convecteurs verticaux à montage au sol de la série Johnson Controls FW sont conçus pour maximiser la flexibilité de sélection et d'installation. La grande variété d'options standard disponibles sur les ventilo-convecteurs de la série FW est l'endroit où vous trouverez la polyvalence pour répondre aux besoins de tout concepteur de système CVC. Les unités sont également conçues pour dépasser les normes de qualité rigoureuses du marché institutionnel, tout en restant concurrentielles dans le segment commercial léger du marché. Les ventilo-convecteurs verticaux Johnson Controls établissent de nouvelles normes en matière de qualité, de flexibilité et de prix compétitifs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jci-fcu-fwc
  • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Groupe de produitsVertical - Floor Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment