Publier vos produits
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    Traduit par Google,
    Les nouveaux boîtiers de commutation multi-ports vous offrent la liberté de concevoir des systèmes de récupération de chaleur. Nous proposons désormais une gamme complète d'options de boîtiers de commutation : des boîtiers de commutation à un seul port en deux capacités et des boîtiers de commutation à plusieurs ports avec 4, 8 et 12 ports.
    Spécification
    • Single-Port COBs are ideal for single zones that require individual heating and cooling control. 4 and 8 Port COBs are well-suited to medium-sized areas that require either heating or cooling at various temperature settings. The 4 and 8 Port COBs provide flexibility and minimize mechanical and electrical installation costs. A 12 Port COB is ideal for large areas with multiple zones that require either heating or cooling at various temperature settings. The 12 Port COB has a maximum total capacity of 22.7 tons. It provides flexibility and minimizes mechanical and electrical installation costs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-vrf_gen2_cobs
    • Famille de produitsDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné