Publier vos produits
Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole

Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole

Traduit par Google,
Lavabo semi-encastré Trezzo-N 480 - Un trou de robinetterie central
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBAATZ202WW
  • Famille de produitsTrezzo-N
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)485
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures