Publier vos produits
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Traduit par Google,
    Ensemble de lavabo mural carré Bergamo - Un trou central pour robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WBSABQ101WW
    • Famille de produitsWall Hung
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enMalaisie
    • Fabriqué enMalaisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie