Ce produit est conçu pour être utilisé avec 1x6 Joto-Vent (modèle : KP-L150U)
Le revêtement architectural Joto-Vent est fabriqué par moulage d'un acier galvanisé conforme à la norme ASTM A792 (JIS G3322). Il sert de couvercle pour le Joto-Vent et de siège pour le revêtement mural extérieur. Le ruban adhésif double face ci-joint est utilisé pour fixer l’extrémité inférieure du papier peint extérieur.
Maximise la ventilation transversale Le système Joto-Vent est un système de ventilation de vide sanitaire utilisant le flux d'air naturel. Contrairement à la méthode traditionnelle de ventilation ponctuelle, elle permet une ventilation transversale maximale du flux d'air dans le vide sanitaire à partir de toute la circonférence des fondations du bâtiment, ne laissant AUCUNE poche d'air mort dans tout le vide sanitaire.
Maintient la valeur de votre bâtiment Grâce à la combinaison du système de ventilation périmétrique Joto-Vent et de son revêtement, il augmentera la durée de vie de votre charpente en bois tout en donnant à votre périmètre un bel aspect architectural fini et propre.
Ceci est accompli par notre système de ventilation périmétrique continue qui augmente la ventilation transversale en gardant votre vide sanitaire bien sec et le bois sous votre bâtiment exempt d'humidité.
Respectueux de l'environnement Puisque le Joto-Vent se trouve au-dessus de la fondation en béton et sous la plaque de seuil, la plaque de seuil n'est PAS en contact direct avec le béton. Ainsi, selon le code IBC/IRC, la plaque de seuil n'a pas besoin d'être en bois traité. Il s'agit d'une excellente solution économique tout en permettant au constructeur de demander plus de points BUILT GREEN.
Une expérience éprouvée en matière de durabilité Lorsque vous concevez la maison de vos rêves, vous souhaitez toujours concevoir avec des produits de la plus haute qualité et de la plus grande valeur que vous puissiez trouver. Le système Joto-Vent® a une histoire réussie de 45 ans au Japon, étant utilisé dans environ 5,3 millions de foyers résidentiels (en 2021) et ce n'est pas fini. Presque toutes les maisons construites avec un vide sanitaire au Japon utilisent ce type de système de ventilation par fondation. Le système Joto-Vent est utilisé avec succès aux États-Unis depuis 2015 et est bien reconnu par l'industrie du bâtiment.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |