Publier vos produits
Plaque pour végétaux URBANIT
Plaque pour végétaux URBANIT
Plaque pour végétaux URBANIT
Plaque pour végétaux URBANIT
Plaque pour végétaux URBANIT
    JOUPLAST

    Plaque pour végétaux URBANIT

    Plaque en polyoléfine 100% recyclée, de couleur verte, destinée à accueillir du gazon, sédum (pour végétalisation sur site, nous contacter).Utilisez le produit pour la réalisation de parkings perméables, de voies d’accès ou de cheminements piétons…Les plaques URBANIT® sont faciles à mettre en oeuvre et permettent un calepinage créatif en mixant les revêtements.

    Spécification
      • Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.consolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)476
    • Largeur (mm)319
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalPolyoléfine (FPO)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe