Publier vos produits
TÉ DE FINITION LATERALE POUR POSE PROFILDECK
JOUPLAST

TÉ DE FINITION LATERALE POUR POSE PROFILDECK

Support qui, associé au support habillage latéral, permet de soutenir les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profofildeck®.

Spécification
  • Hauteur (Mm) : 108

    Largeur (Mm) : 66,5

    Couleur : Noir

    Emballage : Boîte de 10

    Matière : Polyéthylène recyclé

    Poids (Kg) : 0,045

    Nombre d'articles par boîte / sac (nombre d'articles par boîte ou sac) : 10

    Nombre de boîtes/sacs par palette (nombre de boîtes ou de sacs par palette) : 256

    Référence : IPDTEFIN1000

    Support vertical invisible pour plinthe.

    Système d'encollage.

    Résistance : UV et GEL.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edge-finishing-t-piece-for-use-with-profildeck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

Disponibilité de la région

L'Europe
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit