Publier vos produits
Plot ELEVO pour pieu métallique pour terrasse bois
Plot ELEVO pour pieu métallique pour terrasse bois
Plot ELEVO pour pieu métallique pour terrasse bois
    JOUPLAST

    Plot ELEVO pour pieu métallique pour terrasse bois

    Support réglable en hauteur de 43 à 138 mm (soit une plage de réglage de 95 mm) pour pieu métallique pour la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton. Idéal pour construire une terrasse sans préparation de terrain spécifique. Embase spécifique pour être positionnée sur un pieu métallique (pieu non fourni 90X90mm). Réglage de la hauteur manuel avec l’écrou.

    Spécification
      • Rapidité et facilité de pose.
      • Peut être utilisé avec les profilés en aluminium Profildeck®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elevo-adjustable-riser-pedestal-for-fence-support-spike
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe