Publier vos produits
Plot ESSENTIEL dalle autonivelant
Plot ESSENTIEL dalle autonivelant
Plot ESSENTIEL dalle autonivelant
Plot ESSENTIEL dalle autonivelant
Plot ESSENTIEL dalle autonivelant
    JOUPLAST

    Plot ESSENTIEL dalle autonivelant

    Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton. Les plots autonivelants peuvent être utilisés sur sol non plan ou irrégulier et permettent de compenser ou créer une pente jusqu’à 5% quelque soit la nature du sol. Positionné en dessous des dalles à chaque angle, il laisse circuler l’air, évite les remontées d’humidité et permet le passage de câbles et canalisations. Réglage de la hauteur manuel.

    Hauteurs :

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Spécification
      • S’adapte aux irrégularités de la zone concernée.
      • Tête montée sur pivot.
      • Compense et permet de créer une pente jusqu’à 5% quelque soit la nature du sol.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.essentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe