Publier vos produits
Plot ESSENTIEL dalle standard
Plot ESSENTIEL dalle standard
Plot ESSENTIEL dalle standard
Plot ESSENTIEL dalle standard
Plot ESSENTIEL dalle standard
    JOUPLAST

    Plot ESSENTIEL dalle standard

    Support réglable de 8 à 230 mm en hauteur pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton. Positionné en dessous des dalles à chaque angle, il laisse circuler l’air, évite les remontées d’humidité et permet le passage de câbles et canalisations. Facilite la construction de terrasse : pas de lourds travaux de terrassement, évite la réalisation de joints. Réglage de la hauteur manuel avec l’écrou. Pour la pose de spa sur plots, utiliser la solution PROFILDECK®.

    Hauteurs :

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Spécification
      • Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l’écrou : pas d’outils additionnels.
      • Conforme au DTU 43.1.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.essentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe