Rehausse pour le kit appui plaque à dalle. Le kit appui plaque à dalle évite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux. S’utilise pour des hauteurs sous plaque à dalle comprises entre 45 et 65 mm (sans rehausse) et 45 et 105 mm (avec rehausses).Compatible avec les profilés de finition clipsables JOUPLAST®. Compatible avec les plots de la gamme «Essentiel» et de la gamme CLEMAN®.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Espagne |
France |
Royaume-Uni |
Suisse |