Publier vos produits
Plaque pour végétaux GREENPLAC
Plaque pour végétaux GREENPLAC
Plaque pour végétaux GREENPLAC
Plaque pour végétaux GREENPLAC
Plaque pour végétaux GREENPLAC
    JOUPLAST

    Plaque pour végétaux GREENPLAC

    Plaque de consolidation pour végétaux permettant de rendre les espaces verts carrossables en renforçant la structure du gazon sans atténuer l’infiltration naturelle. Idéale pour l’aménagement des parkings, héliports, routes d’urgence, aménagement de berge ou encore pour l’aménagement de sols équestres ou agricoles. La structure alvéolaire des cellules est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse. Pour végétalisation sur site, nous consulter.

    Spécification
      • Favorise le système racinaire des végétaux.
      • Infiltration rapide des eaux de surface.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grass-stabilization-tile-greenplac
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)591
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe