L’adaptateur permet de positionner les lambourdes PROFILDECK® sur les plots en solidarisant ces dernières à la tête des plots à l’aide des 4 points de fixation. Il permet également d’abouter les lambourdes aluminium. Compatible avec les plots dalles (sauf plot 8/20), autonivelants et lambourdes de la gamme « Essentiel » JOUPLAST®. Compatible avec la rehausse de 25 mm. Ajoute 5 mm à la hauteur du plot.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Espagne |
France |
Royaume-Uni |
Suisse |