Publier vos produits
KIT APPUI PLAQUE À DALLE
KIT APPUI PLAQUE À DALLE
    JOUPLAST

    KIT APPUI PLAQUE À DALLE

    Le kit appui plaque à dalle évite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux.

    Spécification
    • Couleur : Noir

      Conditionnement : Sachet de 8 pièces

      Matière : Polypropylène recyclé

      Poids (kg) : 0,027

      Nb pièces / sac carton : 80

      Nb Sac Carton / Palette : 128

      Nb par palette : 1280

      Référence : IHKITPAD10000

      Jusqu'à 2 extensions peuvent être utilisées pour soutenir la dalle, donnant une hauteur supplémentaire de 40 mm.

      Résistant aux UV et au GEL.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.side-finishing-plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories