Publier vos produits
Plaque pour 3 pavés URBANIT
Plaque pour 3 pavés URBANIT
Plaque pour 3 pavés URBANIT
Plaque pour 3 pavés URBANIT
    JOUPLAST

    Plaque pour 3 pavés URBANIT

    Plaque en polyoléfine 100% recyclée, de couleur noire, destinée à accueillir des pavés de 15x15x6 cm.La plaque URBANIT® « pavés » est facile à mettre en œuvre et permet un calepinage créatif en utilisant les différentes couleurs de pavés du marché.Utiliser le produit pour délimiter des zones dans le cadre de la réalisation de parkings perméables avec la gamme URBANIT®.La plaque URBANIT® 3 pavés permet également de réaliser un cheminement piéton lors de la réalisation d’un parking 100% végétal ou 100% minéral avec URBANIT®.

    Spécification
      • Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.urbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)476
    • Largeur (mm)319
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalPolyoléfine (FPO)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe