Publier vos produits
Série d'interrupteur AS 500
Série d'interrupteur AS 500
Série d'interrupteur AS 500
    JUNG

    Série d'interrupteur AS 500

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)

    La référence en termes de forme et de fonctionnalité

    Avec la gamme AS 500, forme et fonctionnalité ne font qu’un. Les lignes sont harmonieuses et l’angle formé par la surface de bascule confère un look innovant. Tous les cadres et les enjoliveurs suivent une ligne homogène disponible dans les coloris ivoire et blanc. La large gamme permet une mise en œuvre des installations électriques les plus exigeantes.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau:

      • Duroplaste/Thermoplaste
      • Plastique thermodurcissable antibactérien


      Couleurs:

      • blanc (similaire à RAL 1013)
      • blanc alpin (similaire à RAL 9010)

      Articles sélectionnés également disponibles dans les couleurs

      • bleu (similaire à RAL 5013)
      • vert (similaire à RAL 6029)
      • orange (similaire à RAL 2004)
      • rouge (similaire à RAL 3003)
      • noir (similaire à RAL 9005)


      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 80,5 mm x 80,5 mm
      • 2 postes: 151,5 mm x 80,5 mm
      • 3 postes: 222,5 mm x 80,5 mm
      • 4 postes: 293,5 mm x 80,5 mm
      • 5 postes: 364,5 mm x 80,5 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_as-500
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL