Publier vos produits
Série d'interrupteur WG 600
Série d'interrupteur WG 600
Série d'interrupteur WG 600
Série d'interrupteur WG 600
Série d'interrupteur WG 600
Série d'interrupteur WG 600
    JUNG

    Série d'interrupteur WG 600

    Facile à monter et robuste

    En plus d’être résistants aux agressions extérieures, les appareils en saillie protégés contre les projections d’eau de la gamme WG 600 sont très faciles à monter. La forme extraplate et compacte ainsi que la facilité d’utilisation obtenue grâce aux bascules de grande dimension sont les principales caractéristiques de cette gamme.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau: Duroplast

      Couleurs: gris clair (similaire à RAL 7035)

      Dimensions:

      • Interrupteur/prise de courant 70 mm x 68 mm x 47 mm (LxHxP)
      • Combinaison interrupteur/prise de courant 70 mm x 140 mm x 47 mm (LxHxP)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_wg-600
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)47
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produits similaires

    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (13)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (40)