Publier vos produits
Fenêtre à ouvrant caché avec allège et imposte
K.LINE

Fenêtre à ouvrant caché avec allège et imposte

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Fenêtre à ouvrant caché Ouvertures : Soufflet, Française et Oscillo-battant 1 et 2 vantaux. Adaptations possibles en NEUF : - Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. Poses en RENOVATION : Tunnel et applique intérieure. Poses en mulit-supports Dormant à rupture de pont thermique Kline assemblé à coupes d’onglets. Drainage invisible de l’extérieur. Dormant avec couvre-joint intérieur intégré. Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis. Ouvrant caché à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé à coupes d’onglets. Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement. Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. Etanchéité à l’air renforcée dans les angles dormant et ouvrant. Vitrages de 24, 30, 42 ou 48 mm ( double ou triple ). Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.
Spécification
  • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb). Panneau de soubassement (pour ouvrant de 24 ou 30 mm). Grilles de ventilation. Oscillo-battant manœuvre logique. Poignée intérieure laiton, poignée à clé. Option porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille, fermeture 5 points (sauf pour les ouvrants de 42 et 48 mm). Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm. Elargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.klfp-al-im
  • Famille de produitsFrappe
  • Groupe de produitsKL-FP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
France
Portugal